Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour mpal

Résultats: 15
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • Embase en polymère
  • Etranglement fixe inviolable
  • 3 tailles de distributeurs mixables et extensibles en une simple étape
  • Débit 160… 870 l/min
  • Largeur 10, 14 et 20 mm
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Connecteur CTEU
  • Classe de protection IP65, IP67
  • Fonctions de distributeur 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 et fonctions spéciales
 
Technologie de commande > Documentations

 

 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Module de bus de terrain pour ensembles de distributeurs VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL et CPV
  • Protocoles de bus :
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • En option : 2 interfaces I-Port via embase CAPC pour système d'installation CTEL
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Embases/barrettes de raccordement > Modules de distributeurs universels
  • Embases
  • Plaques d'obturation
  • Plaques d'extrémité
  • Plaques d'alimentation.
 
Automatisation de process > Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs
  • Outil de montage pour modules de distributeurs
 
Connectique électrique > Câbles > Câbles de connexion pour les terminaux de distributeurs
  • Pour connexion multipôle Sub-D
  • Câble de connexion entre le terminal de distributeurs MPA et l'automate
  • Longueur de câble 0,5... 30 m
 
Autres équipements pneumatiques > Systèmes de désignation
  • Support pour plaques signalétiques.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Composants fonction > Modules de distributeurs universels
  • Plaques d'alimentation.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Eléments de montage pour terminaux de distributeurs.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments d'interconnexion électrique
  • Interface électrique
  • Embase électrique.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs
  • Outil de montage pour modules de distributeurs
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Capuchons d’obturation pour
  • raccords non utilisés.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Eléments de fixation pour terminaux de distributeurs.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Porte-étiquettes pour terminaux de distributeurs.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Vis et écrous de fixation pour terminaux de distributeurs.