Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour qs

Résultats: 122
Imprimer
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
Programme standard
  • Raccordement R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Raccord fileté
  • – Filetage G avec bague d'étanchéité
  • – Filetage R revêtement PTFE
  • Utilisable en dépression
  • Raccords enfichables
  • Unions
  • Traversées de cloison
  • Obturateurs
  • Unions avec embout mâle
  • Bouchon d’obturation
  • Raccord banjo multiple
  • Raccords traversées de cloison.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Taille de cartouche 10, 14, 18, 20
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conception droite ou coudée
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Taille de cartouche 10, 18, 20
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Conception droite ou coudée
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
Programme standard
  • Raccord M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 2, 3, 4, 6 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec bague de joint
    • Filetage G avec bague de joint
  • Filetage R avec revêtement PTFE
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Unions enfichables
  • Unions enfichables traversantes
  • Obturateurs mâles
  • Réductions mâle-femelle
  • Bouchons
  • Raccords banjos multiples
  • Raccords enfichables à traversée de cloison
 
Connectique pneumatique > Raccords
Programme standard
  • Choix direct du raccord approprié. Un solution sûre pour tous les raccordements. Ce système de raccordement confortable se décline en plus de 1000 types de raccords standard ou fonctionnels.
 
Automatisation de process > Connectique pneumatique > Raccords
Programme standard
  • Choix direct du raccord approprié. Un solution sûre pour tous les raccordements. Ce système de raccordement confortable se décline en plus de 1000 types de raccords standard ou fonctionnels.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Raccord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec bague de joint
    • Filetage R avec revêtement PTFE
    • Filetage G avec bague de joint
  • Raccords enfichables, auto-obturants
  • Unions enfichables, auto-obturantes
  • Raccords tournants.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Soudage
  • Raccord R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Raccord fileté
    • Filerage R avec revêtement PTFE
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Unions enfichables
 
Connectique pneumatique > Répartiteurs
  • Raccord R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Diamètre 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage R revêtement PTFE
    • Filetage G avec bague d'étanchéité
    • Raccord enfichable
  • Orientable sur 360°.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Haute résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Haute résistance à la température
  • Raccord en acier inoxydable
  • Raccord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique, filetage R
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Unions enfichables
  • Unions enfichables traversantes
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Conception métallique robuste
  • Résistant aux températures et pressions élevées
  • Résistant aux produits chimiques
  • Conforme FDA
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Union mâle 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Température ambiante 0 ... 150 °C
  • Raccord fileté
    • Filetage G avec bague d'étanchéité
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Connecteurs mâles
  • Traversées de cloisons
  • Traversées de cloisons avec unions mâles
  • Raccords traversée de cloison
 
Autres équipements pneumatiques > Silencieux
  • Pour électrodistributeurs CPE
  • Raccord fileté M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Raccord cannelé QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Niveau sonore 58 … 68 dB(A).
 
Technique du vide > Venturis
Programme standard
  • Venturi compact pour génération de vide décentralisée et sans maintenance
  • Diamètre nominal 0,45 à 3 mm
  • Raccord
    • Raccord instantané QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filetages M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Union mâle 4, 6 mm
  • standard
    • Raccordement du vide, 90° par rapport au raccord d’alimentation
  • Inline
    • raccord du vide en ligne par rapport au raccord d'alimentation
  • Distributeur d'impulsions d'éjection, pneumatique.
 
Technique du vide > Venturis
Programme standard
  • Venturi compact pour génération de vide décentralisée et sans maintenance avec plus de variantes
  • Diamètre nominal 0,45 à 3 mm
  • Raccord
    • Raccord instantané QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filetages M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • standard
    • Raccordement du vide, 90° par rapport au raccord d’alimentation
  • Inline
    • raccord du vide en ligne par rapport au raccord d'alimentation
  • Electrodistributeur vide MARCHE/ARRET
  • Vacuostat intégré.
 
Automatisation de process > Actionneurs > Actionneurs quart de tour
Nouveauté 7/2020
  • Actionneur quart de tour avec accessoires
  • En option avec boîtier capteur
  • En option avec distributeur pilote
  • En option avec positionneur
  • avec réducteur pignon-crémaillère
  • Taille 10 ... 2300
  • Couple de torsion 10 ... 2300 Nm
  • Angle d'oscillation 0 ... 90°, 0 ... 180°
 
Automatisation de process > Actionneurs > Actionneurs quart de tour
Programme standard
  • Coupleurs
  • Kits de montage
 
Automatisation de process > Actionneurs
Programme standard
  • Actionneurs pneumatiques quart-de-tour selon le principe de pignon/crémaillère ou d'étrier à bascule, en aluminium ou inox, pour l'automatisation de vannes papillon ou vannes à boisseau sphérique.
 
Connectique pneumatique > Accessoires pour technique de connexion pneumatique
  • Câblage ordonné
  • Matériaux
    • Polyamide
    • Polyéthylène.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords filetés
  • Raccord M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec bague d'étanchéité
    • Filetage R revêtement PTFE
    • Filetage G avec bague d'étanchéité.
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
  • Compact : Montage mural à 8 supports pour montage en batterie
  • Plage de mesure de pression 0... -1 bar, 0... 10 bar
  • Pression relative
  • Tension 10… 30 V CC
  • Sortie électrique 1... 5 V, 0... 10 V
  • Raccordement pneumatique QS-3, QS-4 et union mâle QS-4, QS-6