Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour qs-b

Résultats: 6
Imprimer
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Taille de cartouche 10, 18, 20
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Conception droite ou coudée
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Taille de cartouche 10, 14, 18, 20
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conception droite ou coudée
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
Programme standard
  • Raccordement R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Raccord fileté
  • – Filetage G avec bague d'étanchéité
  • – Filetage R revêtement PTFE
  • Utilisable en dépression
  • Raccords enfichables
  • Unions
  • Traversées de cloison
  • Obturateurs
  • Unions avec embout mâle
  • Bouchon d’obturation
  • Raccord banjo multiple
  • Raccords traversées de cloison.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Raccord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec bague de joint
    • Filetage R avec revêtement PTFE
    • Filetage G avec bague de joint
  • Raccords enfichables, auto-obturants
  • Unions enfichables, auto-obturantes
  • Raccords tournants.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Soudage
  • Raccord R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Raccord fileté
    • Filerage R avec revêtement PTFE
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Unions enfichables
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Haute résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Haute résistance à la température
  • Raccord en acier inoxydable
  • Raccord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique, filetage R
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Unions enfichables
  • Unions enfichables traversantes