Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour veab

Résultats: 4
Imprimer
Distributeurs > Distributeurs piézo
  • Piézotechnologie intégrée
  • Raccord QS4 ou plaque de connexion
  • Débit 20 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies, actionnement direct
  • Plages de pression -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
  • Piézotechnologie intégrée
  • Raccord QS4 ou plaque de connexion
  • Débit 20 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies, actionnement direct
  • Plages de pression -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Barrettes de raccordement

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Plaques d'obturation