Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Weitere Clean Design Komponenten

Résultats: 19
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérin compact selon ISO 21287
  • Clean Design :
  • Facile à nettoyer,
  • Résistance à la corrosion améliorée
  • Diamètre 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Course 1 … 500 mm
  • Force 141 … 3 016 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
  • Clean Design :
  • Facile à nettoyer,
  • Résistance à la corrosion améliorée
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 800 mm
  • Force 483 … 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin en acier inoxydable
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 000 mm
  • Force 483 … 7 360 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin en acier inoxydable
Nouveauté 7/2018 : Autres courses standard en stock
  • Diamètre 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 … 500 mm
  • Force 51 … 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin en acier inoxydable
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 10 ... 500 mm
  • Force 483 ... 4 712 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
  • Diamètres 32, 40, 50, 63 mm
  • Courses de 10 à 400 mm
  • Forces de 483 à 1870 N
  • Détection de position
  • Butées d'amortissement réglables, des deux côtés
  • Guidage à palier lisse.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Poussées jusqu'à 17 kN
  • Tailles 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course 30 ... 1 500 mm
  • Force 600 ... 17 000 N
  • Moteur montable via kit axial ou parallèle
  • Actionneur à vis à billes en Clean Design
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Programme standard
  • Raccord 1/4", 1/2", pince
  • Filetage G ou NPT
  • Plage de pression 0 ... 6 bar
  • Commande pneumatique
  • Vanne à manchon 2/2
  • Boîtier en aluminium, acier inoxydable (Clean Design)
  • Matériel d’étanchéité EPDM, NBR, silicone
  • Pour la commande de fluides liquides/pulvérulents, matières solides et mélanges de matières.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications
  • Graisse NSF H1, matériaux conformes FDA
  • Classe de protection IP69K, système d'étanchéité redondant
  • Clean Dessign : facile à nettoyer
  • Distributeurs 2x 2/2, 2x 3/2, 5/2 monostable, 5/2 bistable, 5/3
  • Débit nominal normal 450 ... 760 l/min
  • Largeur du distributeur 14 mm
  • 2... 32 emplacements de distributeurs, 2… 32 bobines
  • Modulaire, avec emplacements de distributeursà pas fixe
  • Connexion multipôle, connexion bus de terrain I-Port/IO-Link
  • Indice de protection IP65, IP67, IP69K
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Electronique PNP, NPN
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • Innocuité alimentaire, résistant aux acides et aux liquides de coupe
  • Modèle optimisé pour pince
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V CC
  • Sortie Namur
 
Capteurs > Capteur de proximité > Parallélépipédique
  • Electronique PNP
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • Innocuité alimentaire, facile à nettoyer
  • 10 ... 30 V CC
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Haute résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Haute résistante à la température
  • Conforme FDA
  • Diamètre extérieur 4 ... 12 mm
  • Diamètre intérieur 2,9 ... 8,4 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 16 bar
  • Température ambiante -20 ... 150 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Innocuité alimentaire (conforme FDA)
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Grande résistance à la température
  • Diamètre extérieur 4... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,9... 11 mm
  • Dép. de la température Pression de service -0,95... 12 bar
  • Température ambiante -20... 150 °C
  • Fluide de service
    • Air comprimé
    • Vide
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Résistant aux intempéries
  • Résistant aux produits chimiques
  • Résistant à l'hydrolyse
  • Innocuité alimentaire
  • Diamètre extérieur 4 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,9 ... 12 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 14 bar
  • Température ambiante -30 ... 80 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Eau
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
Programme standard
  • Haute résistance aux microbes et à l'hydrolyse
  • Compatible pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire
  • Diamètre extérieur 2 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,1 ... 11 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 10 bar
  • Température ambiante -35 ... 60 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Eau
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Haute résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Haute résistance à la température
  • Raccord en acier inoxydable
  • Raccord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique, filetage R
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Unions enfichables
  • Unions enfichables traversantes
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Conception métallique robuste
  • Résistant aux températures et pressions élevées
  • Résistant aux produits chimiques
  • Conforme FDA
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Union mâle 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Température ambiante 0 ... 150 °C
  • Raccord fileté
    • Filetage G avec bague d'étanchéité
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Connecteurs mâles
  • Traversées de cloisons
  • Traversées de cloisons avec unions mâles
  • Raccords traversée de cloison
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Résistant à l'hydrolyse
  • Conforme FDA
  • Alternative économique aux raccords en inox
  • Raccord R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Union mâle 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage R
  • Raccords enfichables
  • Connecteurs mâles
  • Connecteurs avec unions mâles
  • Polypropylène
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords cannelés
  • Clean Design
  • Haute résistance à la corrosion, aux produits chimiques et aux températures
  • Conforme FDA
  • Raccord inox
  • Raccordement M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10 mm
  • Raccord fileté
  • Filetage métrique avec bague d'étanchéité
  • Filetage G avec bague d'étanchéité
  • Raccords rapides