Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Produkte für die flexible Produktion

Résultats: 8
Imprimer
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Taille 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 3 000 mm
  • Force 300 ... 3 000 N.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Taille 70, 80, 120
  • Course max. 8 500 mm
  • Force 350 ... 1 300 N
  • Guidage à glissière intégré.
 
Moteurs et contrôleurs > Servo moteurs
  • Taille 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Couple 1 ... 120 Nm
  • Tension 360 ... 565 V CC
  • Courant nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Câble moteur compatible
  • Bride de moteur compatible.
 
Moteurs et contrôleurs > Contrôleur > Contrôleur pour les servomoteurs
  • Tension nominale 230 V AC, 400 V AC
  • Courant nominal 2,5 ... 30 A
  • Puissance nominale 500 ... 18 000 VA
 
Pinces > Pinces mécaniques > Pinces à serrage parallèle
  • Pince à rainure en T pour les tâches exigentes
  • Tailles 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Course 3... 20 mm par mors
  • Force 53 ... 3150 N par mors
  • Détection de position
  • Raccordement air d'étanchéité
 
Pinces > Pinces mécaniques > Pinces à trois mors
  • Pince à rainure en T pour les tâches exigentes
  • Taille 25, 35, 40, 50, 63
  • Course 3 ... 10 mm par mors
  • Force 69 ... 864 N par mors
  • Détection de position
 
Terminaux de distributeurs > Periphériques électriques
Programme standard
  • Intégration de fonctions complète avec modules technologiques
  • Variantes d'installation
    • Autonome en tant qu'E/S distante
    • Avec terminal de distributeurs VTSA-F
    • Avec terminal de distributeurs VTSA
    • Avec terminal de distributeurs MPA-L
    • Avec terminal de distributeurs MPA-S
  • Modules d'E/S
    • Numérique
    • Analogique
  • Automate CODESYS en option
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement
Programme standard
  • Taille 4, 6, 9
  • Raccordement G1/8 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 livrable avec filetage NPT
  • Pression 0,3... 12 bar
  • Débit 550 ... 14000 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Finesse du filtre 0,01... 40 µm
  • Purge des condensats
    • Manuelle
    • Semi-automatique
    • Automatique
  • Cuve plastique avec protection plastique
  • Cuve métallique
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
  • Lubrificateur proportionnel