Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Traitement d'air du programme standard

Résultats: 16
Imprimer
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS > MS-LFR
Programme standard
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 850 … 1900 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Série MS > Manodétendeurs MS-LR
Programme standard
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 1000 … 2100 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Robinets d'arrêt à commande électrique MS-EE
Programme standard
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 1000 … 2000 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Robinets d'arrêt à commande manuelle MS-EM
Programme standard
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 1200 … 2200 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Distributeurs de mise en pression progressive à commande pneumatique MS-DL
Programme standard
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 1000 … 2000 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS > MS-LFR
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 2200 … 7200 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Série MS > Manodétendeurs MS-LR
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 2200 … 7500 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Robinets d'arrêt à commande électrique MS-EE
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 2600 … 7000 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Robinets d'arrêt à commande manuelle MS-EM
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 3000 … 8700 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Distributeurs de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS-SV
Programme standard
  • Jusqu'au niveau de performance PL e
  • Taille 6
  • Raccord G1/2, également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 ... 10 bar
  • Débit 4300 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Distributeurs de mise en pression progressive à commande pneumatique MS-DL
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 2800 … 6450 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS > MS-LFR
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit 3600 ... 21500 l/min
 
Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Série MS > Manodétendeurs MS-LR
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit max. 5000 l/min 26500 l/min
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Robinets d'arrêt à commande manuelle MS-EM
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit max. 8000 l/min 18000 l/min
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Robinets d'arrêt à commande électrique MS-EE
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit max. 8000 l/min 18000 l/min
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Distributeurs de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS-SV
  • Taille 9
  • Raccord G3/4, G1 également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 … 16 bar
  • Débit 16000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 V AC, 230 V AC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux