Skip to main navigation
Skip to content
suggest
Sélectionnez une langue
French
Dutch
Contact
Support & Téléchargements
Login
Login
S'enregistrer
Mot de passe oublié ?
panier (
0
)
S'enregistrer
Belgique
Accueil
Gamme
Catalogue
Applications
Support
Training
A propos de Festo
Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes
-
à
-
installer
Systèmes spécifiques
Panier
Paniers sauvegardés
Suivi de commandes
Import Partslist
Aide
MS6-SV
Résultats: 1
Imprimer
MS6
-
SV
Conditionnement de l'air comprimé
>
Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive
>
Série MS
>
Distributeurs de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS-SV
Programme standard
Jusqu'au niveau de performance PL e
Taille 6
Raccord G1/2, également disponible avec filetage NPT
Pression 3,5 ... 10 bar
Débit 4300 l/min
Tension 24 V CC
Pilotage
Commande électrique
Manomètre en bar, psi, Mpa
distributeur 3/2 NF
Silencieux
Sens du débit
de gauche à droite
de droite à gauche
Documentation
Animation
Afficher produits