Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

MSE6

Résultats: 1
Imprimer
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement > Série MS
  • Alimentation en air intelligente pour un fonctionnement énergétiquement efficace des systèmes pneumatiques
  • Raccordement G1/2
  • Débit 4500 l/min
  • Test d'étanchéité à la pression
  • Indication de la pression
  • Indication du débit
  • Indication de la consommation
  • Connexion bus de terrain