Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultats: 2
Imprimer
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Pour applications à haute pression
  • Diamètre extérieur 4... 28 mm
  • Diamètre intérieur 2,5... 23 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95... 35 bar
  • Température ambiante -30... 80 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
Programme standard
  • Raccordement R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Raccord fileté
  • – Filetage G avec bague d'étanchéité
  • – Filetage R revêtement PTFE
  • Utilisable en dépression
  • Raccords enfichables
  • Unions
  • Traversées de cloison
  • Obturateurs
  • Unions avec embout mâle
  • Bouchon d’obturation
  • Raccord banjo multiple
  • Raccords traversées de cloison.