Produits
Systèmes de manipulation
Modules de manipulation
Systèmes cartésiens
Systèmes à cinématique parallèle
Systèmes de commande
Accessoires pour unités de manipulation
 
 

Systèmes de manipulation

  Imprimer  
  • Avec actionneur pneumatique
  • Avec arbre d'entraînement, sans actionneur
  • Charge utile : 0 ... 1600 g
  • Force 30 ... 65 N
  • Durée du cycle 0,6 ... 1 s
 
  • Différentes variantes d'actionneurs linéaires et d'actionneurs à chariot
  • Système mono et multi-axes
  • Portiques linéaires, bidimensionnels et 3D
  • Commande électrique et pneumatique
 
  • Système de manipulation haute vitesse avec fonctions robotiques pour une programmation simple des trajectoires en trois dimensions.
 
  • Systèmes de contrôle testés et prêts-à-installer d'un seul fournisseur, dans une armoire de commande ou sur platine de montage.
 
Programme standard
  • Kits d’adaptation et éléments d’installation pour manipulateurs servant à construire des systèmes de manipulation.