Produits
Actionneurs pneumatiques
Actionneurs avec guidage
Actionneurs à colonnes de guidage
Vérins de guidage DFM, métrique
Vérins de guidage DFM, en pouces
Vérin de guidage DGRF
Vérins compacts ADNGF, métrique
Vérins compacts ADNGF, en pouces
Mini actionneur avec guidage DFC
Vérins à double piston (Twin) DPZ
 

Actionneurs à colonnes de guidage

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Diamètres 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Longueur de course 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à billes
  • Versions disponibles.
 
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 10 … 400 mm
  • Force 51 … 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à recirculation de billes
  • Variantes disponibles
  • Filetage NPT.
 
  • Diamètres 32, 40, 50, 63 mm
  • Courses de 10 à 400 mm
  • Forces de 483 à 1870 N
  • Détection de position
  • Butées d'amortissement réglables, des deux côtés
  • Guidage à palier lisse.
 
  • Des charges plus élevées grâce à la tige de guidage et la plaque étrier
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 1… 400 mm
  • Force 68… 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissment fixe/auto-ajusté
 
  • Diamètre, en pouces 5/8" ... 4"
  • Course, en pouces 0,04 ... 12"
  • Force 20,23 lbf ... 1059 lbf
  • Détection de position
  • Amortissement fixe.
 
  • Diamètre 4, 6, 10 mm
  • Course 5 ... 30 mm
  • Force/Couple 7,5 ... 47 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Guidage à palier lisse
  • Patin à billes.
 
  • Diamètre 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 10 ... 100 mm
  • Force 60 ... 966 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à recirculation à billes.