Produits
Terminaux de distributeurs
Terminaux de distributeurs normalisés
Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Batterie de distributeurs VTIA, ISO 15407-1
 

Terminaux de distributeurs normalisés

  Imprimer  
Programme standard
  • Débit 400 …3200 l/min
  • Largeur 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 … 32 distributeurs
  • Connexion multipôle
  • Connexion bus de terrain
  • Connexion AS-Interface
  • Diagnostic orienté par canal.
 
  • Connexion électrique standardisée : Connecteur carré type C ou connexion individuelle avec connecteur central M8/M12
  • Débit 400 ... 1000 l/min
  • Largeur 18, 26 mm
  • 2 ... 16 distributeurs
  • Plage de tension 12 V CC...230 V CA