Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour DNC

Résultats: 12
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Classic
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 000 mm
  • Force 415 … 7363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
Programme standard
  • Le vérin universel
  • Profilé standard avec deux rainures de capteur
  • De nombreuses variantes
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins avec tirant/tube profilé
  • Nombreuses variantes
  • Diamètre 1 1/4" ... 5"
  • Course 0.4" ... 78"
  • Force 108.6 lbf … 1655 lbf
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins tandem, haute force et multi-position > Vérins tandem et haute force
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 2 ... 500 mm
  • Force 898 ... 14 244 N
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
Systèmes de positionnement servopneumatiques > Actionneurs à système de mesure > Actionneur linéaire avec système de mesure
  • En option avec guidage à recirculation de billes, unité de blocage
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 10 ... 2 000 mm
  • Force 415 ... 1870 N
  • Détection de position
    • Capteur intégré
    • Capteur de proximité
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Classic
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 000 mm
  • Force 415 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Classic
Alternative disponible sur demande
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 10 ... 2 000 mm
  • Force 415 ... 4 712 N
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Poussées jusqu'à 17 kN
  • Tailles 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course 30 ... 1 500 mm
  • Force 600 ... 17 000 N
  • Moteur montable via kit axial ou parallèle
  • Actionneur à vis à billes en Clean Design
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Système mécanique avec moteur fixe
  • Taille 16, 25, 40
  • Course 50 ... 400 mm
  • Force 50 ... 650 N
  • Vis à billes avec tige antirotation
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins tandem, haute force et multi-position > Vérins tandem et haute force
  • Diamètre 1 1/4" … 5"
  • Course 0.08" … 20"
  • Force 202 lbf … 3202 lbf
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin avec unité de serrage
  • Compatible pour utilisation dans des sous-ensembles de systèmes de contrôle avec niveau de sécurité catégorie 1 selon ISO 13849-1 (composants fiables)
  • Forces de maintien statique jusqu'à 8000 N
  • Diamètre 40, 63, 100 mm
  • Course 10 ... 2000 mm
  • Force 754 ... 4712 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
Systèmes de positionnement servopneumatiques > Interfaces de capteur
  • Composants de mesure pour vérins standard DNCI et DDPC.