Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour DPA

Résultats: 4
Imprimer
Conditionnement de l'air comprimé > Indicateurs de pression
  • Kit manomètre pour surpresseur DPA.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Amplificateurs de pression
  • Surpresseur
  • Ratio de pression 1:2
  • Raccordement pneumatique G1/4, G3/8, G1/2
  • Pression d'alimentation 2 ... 10 bar
  • Pression de sortie 4 ... 16 bar
  • Débit 300 ... 3000 Nl/min
  • Température ambiante +5 … +60°C.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Accessoires pour conditionnement de l'air > Accessoires spécifiques aux appareils
  • Equipements pour le conditionnement de l'air comprimé.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Indicateurs de pression
  • Plage rouge-vert ajustable
  • Raccordement M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, également disponible en filetage NPT
  • Montage en ligne avec
  • Plage d'indication 0...25 bar
  • Affichage des unités
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1