Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour DRVS

Résultats: 2
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à palette
Programme standard
  • Plus léger en comparaison avec d'autres vérins oscillants
  • Le boîtier protège des éclaboussures et de la poussière
  • Taille 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Couple de torsion 0,15... 20 Nm
  • Angle d'oscillation 90, 180, 270°
  • Détection de position
  • Amortissement élastique fixe des deux côtés
 
Capteurs > Capteurs de position
Programme standard
  • Pour vérins oscillants DRVS 6 ... 40 et DSM 8, 10, 12
  • Sorties de commutation PNP, NPN et NO, NF librement programmables
  • Connexion électrique M8
  • Plage de relevé 0 ... 270°