Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour DZF

Résultats: 2
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
  • Conception extrêmement plate
  • Ensemble compact avec montage sur embase
  • Diamètre 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ...320 mm
  • Force 68 ... 1870 N
  • Double effet
  • Tige de piston anti-rotation
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
  • Diamètre 1/2" ... 2 1/2"
  • Course 3/8" ... 12"
  • Force 15 lbf ... 420 lbf
  • Double effet
  • Tige de piston anti-rotation
  • Détection de position
  • Amortissement fixe