Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour MPA-S

Résultats: 13
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
  • Contrôlé via AS-interface
  • 2 à 8 distributeurs, librement configurables (8 bobines max.) avec retour d'information de l'entrée.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
  • Contrôlé via connecteur multipôles
  • 24 emplacements de distributeur max./26 bobines max.
  • Technologie de connexion
    • Sub-D 25 pôles.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
Programme standard
  • Technique proportionnelle
  • Diagnostic pratique intégré, grâce à la liaison en série
  • Jusqu'à 8 zones de tension
  • Contrôlé via bus de terrain ou bloc de commande
  • 64 emplacements de distributeur max./128 bobines max.
    • Entrées/sorties numériques
    • Entrées/sorties analogiques
    • Paramétrage des entrées et des sorties
    • Système de diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
  • Contrôlé par le système CPI (bus de terrain de niveau supérieur ou bloc de commande)
  • Max. 32 emplacements de distributeur/32 bobines.
 
Technologie de commande > Documentations

 

 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Interface CPI
  • Interface ASI
  • Capteurs de pression
  • Unités d'alimentation
  • Accessoires supplémentaires
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments d'interconnexion électrique
  • Juxtaposition électrique
  • Modules électriques.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Embases/barrettes de raccordement > Modules de distributeurs universels
  • Embases
  • Plaques d'obturation
  • Plaques d'extrémité
  • Plaques d'alimentation.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Composants fonction > Modules de distributeurs universels
  • Limiteurs de débit
  • Plaques d'alimentation en pression verticales
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
Programme standard
  • Intégration de fonctions complète avec modules technologiques
  • Variantes d'installation
    • Autonome en tant qu'E/S distante
    • Avec terminal de distributeurs VTSA-F
    • Avec terminal de distributeurs VTSA
    • Avec terminal de distributeurs MPA-L
    • Avec terminal de distributeurs MPA-S
  • Modules d'E/S
    • Numérique
    • Analogique
  • Automate CODESYS en option
 
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
  • Egalement disponible sur le terminal de distributeurs MPA-S
  • Raccord NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Débit 380 ... 7 000 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies
  • 3 positions de réglage au choix (rapide, universel, précis)
  • Ecran disponible en option
 
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
  • Egalement disponible sur le terminal de distributeurs MPA-S
  • Raccord G1/8, G1/4, G1/2
  • Débit 380 ... 7 000 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies
  • 3 positions de réglage au choix (rapide, universel, précis)
  • Ecran disponible en option
 
Automatisation de process > Technique de commande et E/S distantes > E/S distantes et périphérie électrique
  • Mode de fonctionnement
    • Autonome
    • Avec terminal de distributeurs MPA-S
  • Protocoles de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Module entrée/sortie
    • Sécurité intrinsèque
    • Eexi Namur et Non Ex Namur
  • Variantes de connexion
    • M12 (IP65)
    • Barrette de fixation (IP54)