Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour SME

Résultats: 13
Imprimer
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Reed
  • Connexion électrique M8, extrémité de câble nue
  • 230 V
  • Haute température
  • 5 ... 30 V CA, CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure ronde
Programme standard
  • Reed
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • 5 ... 30 V CA, CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
Programme standard
  • Reed
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • 5 ... 30 V CA, CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Reed
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • 230 V
  • Haute température
  • 12 ... 30 V CA, CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Parallélépipédique
  • Reed
  • Connexion électrique M8, extrémité de câble nue
  • 0 ... 250 V CA
  • 0 ... 200 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure ronde
  • Reed
  • Connexion électrique M8, extrémité de câble nue
  • 12 ... 27 V CA, CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Electronique PNP, NPN
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • Innocuité alimentaire, résistant aux acides et aux liquides de coupe
  • Modèle optimisé pour pince
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V CC
  • Sortie Namur
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Pneumatique
  • distributeur 3/2
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Electronique PNP, NPN
  • Connexion électrique M8, M12
  • Résistant au soudage 50/60 Hz AC
  • 10 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Parallélépipédique
  • Reed
  • Connexion électrique M8, extrémité de câble nue
  • 230 V
  • Haute température
  • 12 ... 27 V CA, CC
 
Capteurs > Classic
  • Tension d'alimentation 12 ... 250 V CC, 12 ... 250 V CA
  • Longueur de câble 2,5, 5 m
  • Câble avec 2/3 fils
  • Electrique
    • Avec contact Reed
    • Sans contact PNP, NPN
 
Automatisation de process > Vannes de process > Robinets à boisseau sphérique
  • Diamètre nominal DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Longues extrémités à souder selon ASME-BPE et ISO 1127
  • Manchons de serrage selon ASME-BPE et DIN 32676-B
  • Surfaces électropolies SFV4
  • Joint PFTE à faible zone morte
  • Vanne à clapet 2 voies
 
Automatisation de process > Vannes de process > Vannes à siège incliné
  • Raccord DN13, 1/2" ; DN20, 3/4" ; DN25, 1" ; DN32, 1 1/4" ; DN40, 1 1/2" ; DN50, 2"
  • Raccords cylindriques G selon DIN ISO 228-1 ou filetages NPT selon ANSI/ASME B 1.20.1 ou filetages Rc selon DIN 10226-2
  • Pression du fluide 0 ... 30 bar
  • Fonction de distributeur 2/2, NF (normalement fermé), NO (normalement ouvert), DA (double action)
  • Convient pour la quasi-totalité des fluides
  • Haute résistance chimique et thermique
  • Certification ATEX