Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour SMT

Résultats: 13
Imprimer
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Electronique PNP, NPN
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • Innocuité alimentaire, résistant aux acides et aux liquides de coupe
  • Modèle optimisé pour pince
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V CC
  • Sortie Namur
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Electronique PNP, NPN
  • Connexion électrique M8, M12
  • Résistant au soudage 50/60 Hz AC
  • 10 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
Programme standard
  • Electronique PNP, NPN
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure ronde
Programme standard
  • Electronique PNP, NPN
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • 5 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Parallélépipédique
  • Electronique PNP
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • Innocuité alimentaire, facile à nettoyer
  • 10 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure ronde
  • Electronique PNP, NPN
  • Connexion électrique M8, extrémité de câble nue
  • Modèle optimisé pour pince
  • 10 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Reed
  • Connexion électrique M8, extrémité de câble nue
  • 230 V
  • Haute température
  • 5 ... 30 V CA, CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
Programme standard
  • Reed
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • 5 ... 30 V CA, CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Reed
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • 230 V
  • Haute température
  • 12 ... 30 V CA, CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Pneumatique
  • distributeur 3/2
 
Capteurs > Capteur de proximité > Parallélépipédique
  • Electronique PNP, NPN
  • Connexion électrique M8, M12 extrémité de câble nue
  • 10 ... 30 V CC
 
Capteurs > Classic
  • Tension 10 … 30 V CC
  • Longueur de câble 2,5 m
  • Câble avec 3 fils
  • Electrique
    • Sans contact PNP, NPN
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
Programme standard
  • Raccord M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 2, 3, 4, 6 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec bague de joint
    • Filetage G avec bague de joint
  • Filetage R avec revêtement PTFE
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Unions enfichables
  • Unions enfichables traversantes
  • Obturateurs mâles
  • Réductions mâle-femelle
  • Bouchons
  • Raccords banjos multiples
  • Raccords enfichables à traversée de cloison