Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour VTUG

Résultats: 5
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Utilisation plus efficace au niveau énergétique via le fonctionnement inversé et une réduction ciblée de la pression.
  • Débit de 140 à 1200 l/min
  • Largeur 10, 14, 18 mm
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4
  • Connecteur enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipôle, bus de terrain, IO-Link, I-Port
  • Tension 24 V CC
  • Pression -0,9... 10 bar
  • Protection IP40/IP67
  • Distributeurs semi-inline et distributeurs à embase
  • Barrette de raccordement métallique
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
  • Certification IEC-Ex
  • Fonction « Hot-Swap »
  • Débit 220... 630 l/min
  • Largeurs 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24 fois
  • Raccords M5, M7, G1/8
  • Connecteurs enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipôle, bus de terrain, IO-Link®, I-Port
  • Tension 24 V CC
  • Pression -0,9... 10 bar
  • Degrés de protection IP40/IP67/IP65
  • Vannes à plaque de raccordement
  • Barrette de raccordement à finition en acier inoxydable
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Débit 130... 1380 l/min
  • Largeur 10, 14, 18 mm
  • Raccordement M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Connecteur enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Connexion individuelle électrique, multipôle, bus de terrain, IO-Link, I-Port
  • Tension 5, 12, 24 V CC
  • Pression -0,9... 10 bar
  • Protection IP40/IP65
  • Distributeurs semi-inline et distributeurs à embase
  • Barrette de raccordement métallique
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments d'interconnexion électrique
  • Interface électrique
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Module de bus de terrain pour ensembles de distributeurs VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL et CPV
  • Protocoles de bus :
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • En option : 2 interfaces I-Port via embase CAPC pour système d'installation CTEL