Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour VTUS

Résultats: 5
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Batterie de distributeurs VTUS
Programme standard
  • Débit 1000 ... 1300 l/min
  • Largeur 25 mm
  • Raccordement G1/4, NPT 1/4
  • Tension 12, 24 V CC, 24, 110, 120, 230, 240 V CA
  • Pression -0,9 ... 10 bar
  • Indice de protection IP65
  • Distributeurs in-line
  • Commande électrique, pré-pilotée, rappel par ressort pneumatique
  • Embase de raccordement métal
  • Bloc de montage en batterie métal
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Batterie de distributeurs VTUS
Programme standard
  • Débit 600 ... 700 l/min
  • Largeur 20 mm
  • Raccordement G1/8, NPT 1/8
  • Connexions individuelles électriques
  • Tension 12, 24 V CC, 24, 110, 120, 230, 240 V CA
  • Pression -0,9 … 10 bar
  • Indice de protection IP65
  • Distributeurs in-line
  • Commande électrique, pré-pilotée, rappel par ressort pneumatique
  • Embase de raccordement métal
  • Bloc de montage en batterie métal
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Batterie de distributeurs VTUS
Programme standard
  • Débit 1600 ... 2300 l/min
  • Largeur 30 mm
  • Raccord G3/8, NPT 3/8
  • Connexion électrique individuelle
  • Tension 12, 24 V CC, 24, 110, 120, 230, 240 V CA
  • Pression -0,9 ... 10 bar
  • Degré de protection IP65
  • Distributeurs à raccordement direct
  • à commande électrique, pilotés, rappel par ressort pneumatique,
  • barrette de raccordement métallique
  • Bloc de raccordement en métal
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • Débit 600 ... 1300 l/min
  • Largeur 20, 25 mm
  • Raccordement G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Connexions individuelles électriques
  • Tension 12, 24 V CC, 24, 110, 120, 230, 240 V CA
  • Pression -0,9 … 10 bar
  • Indice de protection IP65
  • Distributeurs in-line
  • Commande électrique, pré-pilotée, rappel par ressort pneumatique
  • Embase de raccordement métal
  • Bloc de montage en batterie métal
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Composants fonction > Modules de distributeurs universels
  • Plaques d'alimentation.