Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour VUVS

Résultats: 4
Imprimer
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccord G1/8, G1/4
  • Débit 500 l/min
  • Plage de pression 1,5 ... 8 bar
  • Plage de température –5 ... +50 °C
  • Tension 24 V DC
  • Distributeur à raccordement direct
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8
  • Raccord enfichable 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 600 ... 2400 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –10 ... +60 °C
  • Tension 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Distributeur à raccordement direct
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Barrettes de raccordement
Programme standard

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Plaques d'obturation
Programme standard