Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande et logiciel
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
 
 

Résultat de recherche pour cdpx

Résultats: 4
Imprimer
Technologie de commande et logiciel > Pupitres opérateurs
  • Manière la plus simple possible pour concevoir une communication homme/machine
  • Représentation semi-graphique des valeurs du processus pour une lecture simplifiée.
  • Afficheur : Monochrome, LCD avec éclairage, 4x20 caractères
  • Mémoire programme : 16 kOctet
  • Interface Ethernet en option
  • LEDs utilisateur : 5 … 13
  • Touche de fonctions : 4 … 12.
 
Technologie de commande et logiciel > Pupitres opérateurs
  • Graphiques aux formats compatibles pour une flexibilité maximale dans la représentation des processus et des données
  • Outil d'ingénierie pratique WYSIWYG - FED Designer
  • Affichage : couleur TFT
  • Taille d'affichage : 7 … 15"
  • Résolution d'affichage : 800x480, 1024x768 pixels
  • Interface Ethernet en option.
 
Technologie de commande et logiciel > Pupitres opérateurs
  • Haute résolution
  • Planification de projet et programmation avec Designer Studio
  • Affichage : TFT couleur
  • Taille d'affichage : 4,3 ... 13,3"
  • Résolution : 480x272 ... 1280x800 Pixels
  • Interfaces : USB, Ethernet, RS485, carte SD
 
Technologie de commande et logiciel > Commandes électroniques
  • Coupleur de bus de terrain
  • Kit de mise à la terre
  • Bloc d'alimentation
  • Convertisseur
  • Fiche mâle, câble.