Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques au fonctionnement
 
 

Résultat de recherche pour cmmp-as

Résultats: 5
Imprimer
Moteurs et contrôleurs > Contrôleur > Contrôleur pour les servomoteurs
Programme standard
  • Tension nominale 230 V AC, 400 V AC
  • Courant nominal 2,5 ... 30 A
  • Puissance nominale 500 ... 18 000 VA
 
Connectique électrique > Connecteurs mâles
Programme standard
  • Connecteur pour
    • Contrôleurs de moteurs et système de contrôle multi-axes
    • Blocs de commande FEC
    • Connexion bus de terrain CAN-Bus et PROFIBUS
    • Contrôleurs de moteurs CMMP-AS, CMMS-ST.
 
Connectique électrique > Câbles > Câbles de liaison pour automates
Programme standard
  • Connexion entre l'interface de capteur CASM et le système de mesure
  • Câble de commande pour contrôleurs CMMS-ST et CMMP-AS
  • Longueur de câble 0,3… 10 m.
 
Technologie de commande > Pupitres opérateurs
  • Simulation de signaux d'entrée/sortie pendant la mise en service
  • Fonctionnalités complètes de l'interface E/S du contrôleur
  • Compatible pour la mise en service des variateurs de moteurs suivant:
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Connectique électrique > Connecteurs mâles > Connecteur a pousser pour commandes
Programme standard
  • Ensemble de connecteurs pour les contrôleurs de moteurs CMMP-AS, CMMS-ST
  • Comprenant :
    • Connecteur pour l'alimentation
    • Connecteur pour le moteur