Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour dsbc

Résultats: 2
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
Programme standard
  • Le vérin universel
  • Profilé standard avec deux rainures de capteur
  • De nombreuses variantes
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin avec unité de serrage
Programme standard
  • Le profil standard de
  • vérin universel avec deux rainures de capteur
  • Variante avec unité de blocage
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2000 mm
  • Force 483 ... 7363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable/auto-ajusté