Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques au fonctionnement
 
 

Résultat de recherche pour dsm

Résultats: 7
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à palette
  • Taille 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Couple 0,15 ... 80 Nm
  • Angle de rotation 0 ... 270°
  • Capteur de position
  • Amortissement ajustable.
 
Actionneurs pneumatiques > Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs
  • Fixation d’amortisseur, tampon, pompe à huile.
 
Systèmes de positionnement servopneumatiques > Actionneurs à système de mesure > Vérins rotatifs avec système de mesure
  • Taille 25, 40, 63 mm
  • Angle d'oscillation 0… 272°
  • Moment d'inertie de masse 0,0015 kgm² … 0,60 kgm²
  • Détection de position
    • codeur rotatif intégré
    • capteur de proximité.
 
Technologie de commande > Pupitres opérateurs
  • Simulation de signaux d'entrée/sortie pendant la mise en service
  • Fonctionnalités complètes de l'interface E/S du contrôleur
  • Compatible pour la mise en service des variateurs de moteurs suivant:
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Capteurs > Capteurs de position
Programme standard
  • Pour vérins oscillants DRVS 6 ... 40 et DSM 8, 10, 12
  • Sorties de commutation PNP, NPN et NO, NF librement programmables
  • Connexion électrique M8
  • Plage de relevé 0 ... 270°
 
Connectique électrique > Connecteurs mâles
  • Raccord femelle coudé pour
    • capteur de pression PEV
    • actionneur semi-rotatif DSMI.
 
Connectique électrique > Connecteurs mâles > Connecteurs mâles pour les capteurs
  • Raccord femelle coudé pour actionneur semi-rotatif DSMI.