Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour elgc

Résultats: 3
Imprimer
Actionneurs électriques > Axes électriques
Programme standard
  • Taille 32, 45, 60, 80
  • Course max. 1 000 mm
  • Force 110 ... 780 N
  • Guidage à billes intégré
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
Programme standard
  • Taille 45, 60, 80
  • Course max. 2 000 mm
  • Force 75 ... 250 N
  • Guidage à billes intégré
 
Actionneurs électriques > Accessoires pour actionneurs électriques > Guidages linéaires
  • Taille 32, 45, 60, 80
  • Course 100 ... 2 000 mm
  • Guidage à billes
  • Pour axe d'entraînement ELGC