Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour emms

Résultats: 5
Imprimer
Moteurs et contrôleurs > Servo moteurs
  • Taille 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Couple 1 ... 120 Nm
  • Tension 360 ... 565 V CC
  • Courant nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Câble moteur compatible
  • Bride de moteur compatible.
 
Moteurs et contrôleurs > Moteurs pas à pas
Programme standard
  • Taille 28, 42, 57, 87
  • Couple de maintien 0,09… 8,6 Nm
  • Tension 24… 72 V DC
  • Courant nominal 1,4… 9,5 A
  • Cable moteur compatible
  • Flasque moteur compatible.
 
Connectique électrique > Câbles > Câbles de liaison pour moteurs
Programme standard
  • Pour les servo-moteurs EMMS-AS et moteurs pas à pas EMMS-ST
  • Longueur de câble 5 … 15 m.
 
Moteurs et contrôleurs > Accessoires pour moteurs et contrôleurs > Câbles de liaison pour moteurs
Programme standard
  • Pour les servo-moteurs EMMS-AS et moteurs pas à pas EMMS-ST
  • Longueur de câble 5 … 15 m.
 
Systèmes spécifiques
  • En technique de fabrication, l'assemblage se réfère à plusieurs procédés de fabrication, auxquels sont associées, et donc assemblées, deux pièces à usiner ou plus avec chacune une certaine forme géométrique. Par exemple par pression ou emmanchement, soudage, brasage ou collage.