Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour lfr

Résultats: 18
Imprimer
Conditionnement de l'air comprimé > Classic
  • Taille MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Débit 110 … 11000 l/min
  • Manomètre
    • avec manomètre
    • sans manomètre
  • Degré de filtration 40µm, 5µm
  • Purgeur de condensats
    • Manuel
    • Semi-automatique
    • Entièrement automatique
  • Bol plastique avec protection en métal.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs
Programme standard
  • Pour les applications standard et solutions spécifiques
  • Gamme optimale avec les fonctions les plus étendues
  • Système de connexion modulaire pour un assemblage et démontage rapide
  • 4 tailles avec des débits élevés dans un encombrement compact.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS
Programme standard
  • Taille 4, 6, 9, 12
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, aussi disponible avec taraudage NPT
  • Pression 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Débit 850 ... 17000 l/min
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • Degré de filtration 40µm, 5µm
  • Purgeur de condensats
    • Manuel
    • Semi-automatique
    • Entièrement automatique
  • Cuve en polymère avec cage de protection en polymère
  • Cuve en métal
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement
Programme standard
  • Taille 4, 6, 9
  • Raccordement G1/8 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 livrable avec filetage NPT
  • Pression 0,3... 12 bar
  • Débit 550 ... 14000 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Finesse du filtre 0,01... 40 µm
  • Purge des condensats
    • Manuelle
    • Semi-automatique
    • Automatique
  • Cuve plastique avec protection plastique
  • Cuve métallique
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
  • Lubrificateur proportionnel
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs
  • Conditionnement fiable de l'air comprimé pour applications en environnements non critiques
  • Appareils de la série D Festo combinables à volonté
  • Une taille avec raccord G1/4.
 
Automatisation de process > Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs
  • Conditionnement fiable de l'air comprimé pour applications en environnements non critiques
  • Appareils de la série D Festo combinables à volonté
  • Une taille avec raccord G1/4.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Classic
  • Taille MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 550... 6000 l/min
  • Plage de réglage de pression 0,5… 12 bar
  • Finesse de filtration 40 µ
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série D, version en polymère
  • Taille MINI
  • Raccordement G1/8, G1/4
  • Pression 0,5 ... 7 bar
  • Débit 500 … 1200 l/min
  • Manomètre
    • avec manomètre
    • sans manomètre
  • Degré de filtration 40µm, 5µm
  • Purgeur de condensats
    • Manuel
    • Semi-automatique.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement > Série D, version en polymère
  • Taille MINI
  • Raccord G1/8, G1/4
  • Débit 500 ... 1200 l/min
  • Pression 0,5 ... 7 bar
  • Finesse de filtration 5µ, 40µ
 
Actionneurs électriques > Accessoires pour actionneurs électriques > Guidages linéaires
  • Taille 35, 45, 55
  • Course 50 ... 1 500 mm
  • Guidage à billes ou guidage à glissière
  • Pour actionneur ELGR
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS > MS-LFR
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 2200 … 7200 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS > MS-LFR
Programme standard
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 850 … 1900 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS > MS-LFR
  • Connexion 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
  • Débit 2200 … 7200 l/min
  • Filetage NPT.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS > MS-LFR
  • Connexion 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Débit 11000 ... 17000 l/min
  • Filetage NPT.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS > MS-LFR
  • Connexion 1/8", 1/4", 3/8"
  • Débit 850 … 1900 l/min
  • Filetage NPT.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS > MS-LFR
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit 3600 ... 21500 l/min
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS > MS-LFR
  • Connexion G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Débit 11000 … 17000 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Accessoires pour conditionnement de l'air > Accessoires spécifiques aux appareils
  • Equipements pour le conditionnement de l'air comprimé.