| |
Résultats: 38
|
|
Conditionnement de l'air comprimé
>
Classic
|
|
- Taille MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, aussi disponible avec les taraudages en NPT
- Pression 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
- Hytérésis max. 0,2 … 0,5 bar
- Débit 120 … 12500 l/min
- Manomètre
- avec manomètre
- sans manomètre
|
|
|
|
Conditionnement de l'air comprimé
>
Détendeurs
>
Série MS
|
|
- Taille 4, 6, 9, 12
- Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, aussi disponible avec les taraudages en NPT
- Pression 0,3 … 4 bar, 0,3 … 7 bar, 0,5 … 12 bar, 0,5 … 16 bar
- Débit 1000 … 22000 l/min
- Manomètre en bar, psi, Mpa
- Sens du débit
- De gauche à droite
- De droite à gauche.
- Bloc de renvoi d'angle pour les montages en embases.
|
|
|
|
Conditionnement de l'air comprimé
>
Lubrificateurs
>
Série MS
|
|
- Taille 4, 6, 9, 12
- Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, existe en version avec taraudage NPT
- Pression 1 … 16 bar
- Débit 1100 ... 22000 l/min
- Plaques de raccordement taraudés
- Sans plaques de raccordement taraudés
- Avec plaques de raccordement taraudés
- Lubrificateur réglable
- Bol en plastique
- Bol en métal
- Sens du débit
- de la gauche vers la droite
- de la droite vers la gauche.
|
|
|
|
Conditionnement de l'air comprimé
>
Classic
|
|
- Taille MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Raccord M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6, livrable également avec filetage NPT
- Pression 1 ... 16 bars
- Débit 200 ... 9 000 l/min
- Plaques taraudées
- sans plaques taraudées
- avec plaques taraudées
- Lubrificateur proportionnel direct
- Cuvette en plastique avec cuve de protection métallique.
|
|
|
|
Distributeurs
>
Régulateurs de pression
|
|
- Efficacité énergétique plus élevée via une adaptation de la pression en fonction du mouvement.
- Raccord M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- Raccord instantané 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Débit 22 … 760 l/min
- pour une utilisation en dehors de l’unité de conditionnement
- avec clapet antiretour intégré.
|
|
|
|
Conditionnement de l'air comprimé
>
Détendeurs
>
Série MS
|
|
- Taille 4, 6
- Raccordement G1/4, G1/2
- Pression 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
- Débit 300 ... 7300 l/min
- Montage en batterie avec alimentation pneumatique traversant
- Pour configurer la batterie de détendeurs avec des plages de pression de régulations indépendantes.
|
|
|
|
Distributeurs
>
Régulateurs de pression
|
|
- Régulateur de pression différentiel
- Raccordement M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Raccord enfichable 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Débit 30 ... 760 l/min
- Pour utilisation en dehors du traitement d'air
- Avec clapet anti-retour intégré
|
|
|
|
|
|
Conditionnement de l'air comprimé
>
Détendeurs
>
Composants individuels
|
|
- Raccord G1/8, G1/4, pour embase diamètre 7 mm
- Pression 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,05 ... 4 bar, 0,1 ... 6 bar, 0,1 ... 10 bar
- Débit 240 ... 2 300 l/min
- Hystérésis de pression max. 0,02 bar
- Sans manomètre.
|
|
|
|
Automatisation de process
>
Conditionnement de l'air comprimé
>
Détendeurs
>
Composants individuels
|
|
- Raccord G1/8, G1/4, pour embase diamètre 7 mm
- Pression 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,05 ... 4 bar, 0,1 ... 6 bar, 0,1 ... 10 bar
- Débit 240 ... 2 300 l/min
- Hystérésis de pression max. 0,02 bar
- Sans manomètre.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|