Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour msb

Résultats: 9
Imprimer
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement > Série MS
  • Connexion 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
  • Débit 1900 … 5100 l/min
  • Filetage NPT.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement > Série MS
  • Connexion 1/8", 1/4", 3/8"
  • Débit 550 … 1500 l/min
  • Filetage NPT.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtre-détendeur-lubrificateur > Série MS
  • Taille 6
  • Raccord 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT
  • Pression 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Débit 1 900 ... 4 800 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Finesse de filtration 40 µm, 5 µm
  • Purge des condensats
    • Manuelle
    • Automatique
  • Cuve plastique avec protection plastique
  • Cuve métallique
  • Sens du débit
  • De gauche à droite
  • De droite à gauche
  • Lubrificateur proportionnel.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement > Série MS
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 1900 … 5100 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement > Série MS
Programme standard
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 550 … 1500 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtre-détendeur-lubrificateur > Série MS
  • Taille 4
  • Raccordement 1/8 NPT, 1/4 NPT
  • Pression 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Débit 800 ... 1400 l/min
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • Finesse du filtre 40 µm, 5µm
  • Purge des condensats
    • manuelle
    • automatique
  • Cuve plastique avec protection
  • Sens d'écoulement
  • De gauche à droite
  • De droite à gauche
  • Lubrificateur proportionnel.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtre-détendeur-lubrificateur > Série MS
Programme standard
  • Taille 6
  • Raccord G1/4, G3/8, G1/2 également disponible en filetage NPT
  • Pression 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Débit 1 900 ... 4 800 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Finesse de filtration 40 µm, 5 µm
  • Purge des condensats
    • Manuelle
    • Automatique
  • Cuve plastique avec protection plastique
  • Cuve métallique
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtre-détendeur-lubrificateur > Série MS
Programme standard
  • Taille 4
  • Raccord G1/8, G1/4, également disponible en filetage NPT
  • Pression 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 800 ... 1400 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement > Série MS
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit 5100 ... 14000 l/min