Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour pan

Résultats: 27
Imprimer
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Résistant à la pression et à la température
  • Diamètre extérieur 4 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,5 ... 12 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 19 bar
  • Température ambiante -30 ... 80 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Longueurs individuelles : livraison par unités de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Commande minimale : 3000 m
  • Conception personnalisée : Impression du nom de votre société et/ou votre n° d'article
  • Facteur de reconnaissance et manipulation simplifiée : sélection de couleurs personnalisée
  • Choisissez parmi 9 couleurs de base; autres couleurs disponibles sur demande
    • Facile à commander grâce au configurateur
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Résistant aux projections de soudure
  • UL 94
  • Diamètre extérieur 6 ... 14 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 12 bar
  • Température ambiante -30 ... 90 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Eau
    • Huile minérale
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Spécial pour la pneumatique mobile
  • Répond à la norme DIN 73378
  • Résistant à la pression et à la température
  • Diamètre extérieur 4 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,5 ... 12 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 31 bar
  • Température ambiante -60 ... 100 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Huile minérale
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Pour applications à haute pression
  • Diamètre extérieur 4... 28 mm
  • Diamètre intérieur 2,5... 23 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95... 35 bar
  • Température ambiante -30... 80 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
  • Diamètre 1/2 " ... 4 "
  • Longueur de course 1/16 " ... 4 "
  • A double effet
  • Sortie/rentrée simple effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
  • Diamètre 1/2 " ... 4 "
  • Longueur de course 1/16 " ... 4 "
  • A double effet
  • Sortie/rentrée simple effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Connectique pneumatique > Accessoires pour technique de connexion pneumatique
  • Pinces coupantes pour tuyaux
  • Pinces de montage et démontage.
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
Programme standard
  • Modèle compact 30 x 30 mm
  • Ecran à fond bleu et à contraste élevé
  • Plage de mesure de la pression -1 à 16 bar
  • Sortie de commutation 2x PNP ou 2x NPN commutable
  • Sortie électrique 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Raccord pneumatique G1/8, R1/8,
  • NPT1/8, M5, raccord instantané 4 mm
  • Manocontact
  • Vacuostat
  • Modèle compact 30x30 mm
 
Capteurs > Convertisseur de signaux
  • Plage du signal
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Sortie TOR
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link®
  • Pour la surveillance de signaux analogiques de tension ou de courant
  • Fonction de commutation librement programmable
  • Grand écran offrant un fort contraste
  • Pour une fixation au mur ou sur le panneau frontal
 
Conditionnement de l'air comprimé > Indicateurs de pression
  • Montage en panneau
  • Raccordement G1/4
  • Plage d'indication 0 ... 16 bar
  • Unités d'affichage
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Conditionnement de l'air comprimé > Indicateurs de pression
  • Montage en panneau
  • Raccordement G1/4
  • Plage d'affichage : 0 ... 16 bar
  • Affichage des unités
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Capteurs > Détecteur de point d'appui
  • Plage de détection 20 … 200 µm
  • Pression 4 … 7 bar
  • Sorties de commutation PNP ou NPN
  • Fonction d'éjection par jet d'air intégrée
  • Afficheur LCD multi-couleur
  • Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié
  • Rail DIN, montage sur panneau, passe-cloison
 
Systèmes de vision > Accessoires
  • Panneau/anneau d'éclairage extérieur pour capteur SBSI
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Programme standard
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Contrôlé via connecteur multipôles
  • 32 emplacements de distributeur max./32 bobines max.
  • Technologie de connexion
    • Sub-D 37 pôles
    • Barrette de connexion
    • Connecteur rond 19 pôles
  • Filetage de raccordement G.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • Filetage NPT
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Programme standard
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • Filetage G
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Contrôlé via AS-interface
  • 8 emplacements de distributeurs max./8 bobines max.
  • Filetage de raccordement NPT.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Contrôlé via AS-interface
  • 8 emplacements de distributeurs max./8 bobines max.
  • Filetage de raccordement G.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Contrôlé via connecteur multipôles
  • 32 emplacements de distributeur max./32 bobines max.
  • Technologie de connexion
    • Sub-D 37 pôles
    • Barrette de connexion
    • Connecteur rond 19 pôles
  • Filetage de raccordement NPT.