Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour ptfen

Résultats: 3
Imprimer
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Innocuité alimentaire (conforme FDA)
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Grande résistance à la température
  • Diamètre extérieur 4... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,9... 11 mm
  • Dép. de la température Pression de service -0,95... 12 bar
  • Température ambiante -20... 150 °C
  • Fluide de service
    • Air comprimé
    • Vide
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Innocuité alimentaire (conforme FDA)
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Grande résistance à la température
  • Diamètre extérieur 1/4 ... 5/16"
  • Dép. de la température Pression de service -0,95... 12 bar
  • Température ambiante -20... 150 °C
  • Fluide de service
    • Air comprimé
    • Vide
 
Automatisation de process > Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Innocuité alimentaire (conforme FDA)
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Grande résistance à la température
  • Diamètre extérieur 1/4 ... 5/16"
  • Dép. de la température Pression de service -0,95... 12 bar
  • Température ambiante -20... 150 °C
  • Fluide de service
    • Air comprimé
    • Vide