Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour pun

Résultats: 9
Imprimer
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Large sélection de variantes
  • Haute résistance aux fissures de contrainte
  • Diamètre extérieur 3 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,1 ... 11 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 10 bar
  • Température ambiante -35 ... 60 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
Programme standard
  • Haute résistance aux microbes et à l'hydrolyse
  • Compatible pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire
  • Diamètre extérieur 2 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,1 ... 11 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 10 bar
  • Température ambiante -35 ... 60 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Eau
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Longueurs individuelles : livraison par unités de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Commande minimale : 3000 m
  • Conception personnalisée : Impression du nom de votre société et/ou votre n° d'article
  • Facteur de reconnaissance et manipulation simplifiée : sélection de couleurs personnalisée
  • Choisissez parmi 9 couleurs de base; autres couleurs disponibles sur demande
    • Facile à commander grâce au configurateur
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Longueurs individuelles : livraison par unités de 150, 500, 1000, 1500 ft
  • Commande minimale : 10000 ft
  • Conception personnalisée : Impression du nom de votre société et/ou votre n° d'article
  • Facteur de reconnaissance et manipulation simplifiée : sélection de couleurs personnalisée
  • Choisissez parmi 9 couleurs de base; autres couleurs disponibles sur demande
    • Facile à commander grâce au configurateur
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux spiralés
  • Haute résistance aux UV et aux fissures de contrainte
  • Diamètre extérieur 4 ... 12 mm
  • Diamètre intérieur 2,6 ... 8 mm
  • Longueur de travail 0,5 ... 6 m
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 10 bar
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Haute résistance aux microbes et à l'hydrolyse
  • Compatible pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire
  • Diamètre extérieur 1/8 ... 5/8
  • Température de fonctionnement Pression de service -14.4 ... 145 psi
  • Température ambiante -31 ... 145 °F
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Ignifugé selon UL 94 DIN 5510-2
  • Diamètre extérieur 4 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2 ... 11 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 10 bar
  • Température ambiante -35 ... 60 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux spiralés
  • Muni d'origine de raccords orientables inviolables
  • Diamètre extérieur 9,5 ... 11,7 mm
  • Diamètre intérieur 6,4 ... 7,9 mm
  • Longueur de travail 2,4 ... 6 m
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 15 bar
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Antistatique, conducteur électrique
  • Diamètre extérieur 4 ... 12 mm
  • Diamètre intérieur 2,5 ... 8 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 10 bar
  • Température ambiante -35 ... 60 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide