Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour pun-h

Résultats: 2
Imprimer
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
Programme standard
  • Haute résistance aux microbes et à l'hydrolyse
  • Compatible pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire
  • Diamètre extérieur 2 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,1 ... 11 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 10 bar
  • Température ambiante -35 ... 60 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Eau
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Haute résistance aux microbes et à l'hydrolyse
  • Compatible pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire
  • Diamètre extérieur 1/8 ... 5/8
  • Température de fonctionnement Pression de service -14.4 ... 145 psi
  • Température ambiante -31 ... 145 °F
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide