Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour vn

Résultats: 7
Imprimer
Technique du vide > Venturis
Programme standard
  • Venturi compact pour génération de vide décentralisée et sans maintenance
  • Diamètre nominal 0,45 à 3 mm
  • Raccord
    • Raccord instantané QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filetages M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Union mâle 4, 6 mm
  • standard
    • Raccordement du vide, 90° par rapport au raccord d’alimentation
  • Inline
    • raccord du vide en ligne par rapport au raccord d'alimentation
  • Distributeur d'impulsions d'éjection, pneumatique.
 
Technique du vide > Venturis
Programme standard
  • Venturi compact pour génération de vide décentralisée et sans maintenance avec plus de variantes
  • Diamètre nominal 0,45 à 3 mm
  • Raccord
    • Raccord instantané QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filetages M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • standard
    • Raccordement du vide, 90° par rapport au raccord d’alimentation
  • Inline
    • raccord du vide en ligne par rapport au raccord d'alimentation
  • Electrodistributeur vide MARCHE/ARRET
  • Vacuostat intégré.
 
Technique du vide > Venturis
  • Fonction de base de génération du vide pour boîtier spécifique du client
  • Taille nominale 0,45 … 3 mm
  • Standard
    • Raccordement du vide à 90° par rapport à l'alimentation pneumatique
 
Technique du vide > Accessoires pour le vide > Eléments de montage et de raccordement
  • Accessoires de fixation pour la technique du vide.
 
Autres équipements pneumatiques > Silencieux
  • Taraudage de raccordement M7, G1/8, G1/4
  • Silencieux spécial avec ouverture
  • Pour les générateurs de vide VN
 
Autres équipements pneumatiques > Silencieux
  • Filetage de raccordement G1/8, G1/4
  • Pour buses de venturi VN
  • Silencieux spécial à résistance minimale
  • Silencieux extensible et expansion pour réduction du bruit ultérieure
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Module de bus de terrain pour ensembles de distributeurs VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL et CPV
  • Protocoles de bus :
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • En option : 2 interfaces I-Port via embase CAPC pour système d'installation CTEL