Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour vsva

Résultats: 14
Imprimer
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs normalisés
  • Raccordement en G1/8, ISO, taille 18 mm (02); en G1/4, ISO taille 26 mm (01), ISO taille 42 mm (1), ISO taille 52 mm (2)
  • Débit 500 ... 2900 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 V CA
  • Distributeur pour embase
  • Commande électrique, avec pré-pilote
  • Embases pour terminal
  • Plaques de régulateur de pression
  • Plaques de limiteurs de débit
  • Plaques d'isolement vertical
  • Plaques d'alimentation verticale
  • Plaques de renvoi d'angle 90°
  • Embases individuelles.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Distributeurs > Modules de distributeurs normalisés
  • Raccordement en G1/8, ISO, taille 18 mm (02); en G1/4, ISO taille 26 mm (01), ISO taille 42 mm (1), ISO taille 52 mm (2)
  • Débit 500 ... 2900 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 V CA
  • Distributeur pour embase
  • Commande électrique, avec pré-pilote
  • Embases pour terminal
  • Plaques de régulateur de pression
  • Plaques de limiteurs de débit
  • Plaques d'isolement vertical
  • Plaques d'alimentation verticale
  • Plaques de renvoi d'angle 90°
  • Embases individuelles.
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs normalisés
Programme standard
  • Débit 400 ... 1400 l/min
  • Tension 12, 24 V CC, 24, 110 ou 230 V CA
  • Distributeurs pour embase
  • Commande électrique, pilotée
  • Embases.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Distributeurs > Modules de distributeurs normalisés
Programme standard
  • Raccordement en G1/8, ISO, taille 18 mm (02); en G1/4, ISO taille 26 mm (01)
  • Débit 500 … 1400 l/min
  • Tension 12, 24 V CC, 24, 110 ou 230 V CA
  • Distributeur pour embase
  • Commande électrique, avec pré-pilote
  • Embases pour terminal
  • Plaques de régulateur de pression
  • Plaques de limiteurs de débit
  • Plaques d'isolement vertical
  • Plaques d'alimentation verticale
  • Embases individuelles.
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs normalisés
Programme standard
  • Débit 400 … 1400 l/min
  • Tension d'alimentation 24 V CC
  • Distributeurs pour embase
  • Commutation électrique, piloté
  • Embases
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs normalisés
  • Raccordement G1/8, ISO 02; G1/4, ISO 01
  • Débit de 500 … 1000 l/min
  • Embase de distributeurs
    • A commande pneumatique
  • Embases
  • Montage en terminal
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Embases juxtaposables

 

 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de séparation et joints

 

 
Automatisation de process > Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de séparation et joints

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Plaque d'adaptation
  • Interface pneumatique
  • Adaptation des tailles ISO 3 du terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F
  • Interface pneumatique pour terminal CPX/VTSA
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Plaques d'extrémité

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Composants fonction
  • Distributeur de mise en pression progressive
  • Plaque d'alimentation
 
Connectique électrique > Câbles
Programme standard
  • Combinaisons illimitées de connecteurs mâles, femelles, qualités et longueurs de câbles
  • Adaptés à tous les composants avec connexion M8 et M12, tels que :
    • Capteurs de proximité
    • Transmetteurs de position
    • Manocontacts, capteurs de pression, transmetteurs de pression
    • Capteurs de débit
    • Capteurs optiques et inductifs
    • Distributeurs avec connecteur central, tels que CPE, MPA ou VSVA
  • Longueur de câble 0,1 … 30 m.
 
Connectique électrique > Câbles > Câbles de raccordement, universels
Programme standard
  • Gamme modulaire de câbles avec des possibilités infinies de combiner les connecteurs mâles et femelles, longueurs de câbles, types de câbles
  • Compatibles avec tous les composants avec connecteurs M8 et M12 tels que
    • Capteurs de proximité
    • Transmetteurs de position
    • Manocontacts, capteurs de pression, transmetteurs de pression
    • Capteurs de débit
    • Capteurs optiques et inductifs
    • Distributeurs avec connecteur central comme le CPE, MPA ou VSVA.
  • Longueur de câble 0,1... 30 m.