Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour yjkp

Résultats: 2
Imprimer
Systèmes spécifiques > Technique d'assemblage
  • Force de pression 0,8 ... 17 kN
  • Charge utile max. 19,5 ... 95 kg
  • Vitesse d’avance max. 250 mm/s
  • Précision FS de la mesure de force +/- 0,25 %
 
Logiciels
Nouveauté 7/2018
  • Logiciel d'exploitation modulaire pour le kit servopresse YJKP