Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Decentralised/modular control

Résultats: 1
Imprimer
Technologie de commande > Commandes électroniques
  • Contrôleur compact avec processeur 400 MHz
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 entrées numériques
  • 8 sorties numériques
  • 2 compteurs rapides jusqu'à 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, Maître CANopen, Ethernet 10/100Mbps et IO-Link en option, RS232, RS485/422