Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Matières premières

Résultats: 8
Imprimer
Technologie de commande > Pupitres opérateurs
  • Haute résolution
  • Planification de projet et programmation avec Designer Studio
  • Affichage : TFT couleur
  • Taille d'affichage : 4,3 ... 13,3"
  • Résolution : 480x272 ... 1280x800 Pixels
  • Interfaces : USB, Ethernet, RS485, carte SD
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Large sélection de variantes
  • Haute résistance aux fissures de contrainte
  • Diamètre extérieur 3 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,1 ... 11 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 10 bar
  • Température ambiante -35 ... 60 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Conditionnement de l'air comprimé
Programme standard
  • Ensembles de traitement d'air, comprenant différentes combinaisons d'unités dans deux gammes.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
Programme standard
  • Technique proportionnelle
  • Diagnostic pratique intégré, grâce à la liaison en série
  • Jusqu'à 8 zones de tension
  • Contrôlé via bus de terrain ou bloc de commande
  • 64 emplacements de distributeur max./128 bobines max.
    • Entrées/sorties numériques
    • Entrées/sorties analogiques
    • Paramétrage des entrées et des sorties
    • Système de diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive.
 
Actionneurs pneumatiques
Programme standard
  • Vérin avec tige de piston : tel que le vérin compact, le vérin faible course, le vérin plat, le vérin cylindrique, le vérin miniature, le vérin cartouche ou le vérin en acier inoxysable.
  • Variantes spécifiques conforme à la directive ATEX sont compatibles avec les atmosphères explosives ou sont en acier inoxydable résistant à la corrosion et conçus pour être facile à nettoyer.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs pour l'industrie du process
  • Actionneurs linéaires avec ou sans système de mesure.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs pour l'industrie du process
Programme standard
  • Actionneurs rotatifs.
 
Capteurs
Programme standard
  • Les fins de course des vérins oscillants sont détectés soit pneumatiquement, électriquement ou inductivement avec les kits de fixation de capteurs correspondants qui sont vissés directement sur l'unité d'entraînement.
  • Les boîtiers de capteur se caractérisent par une construction robuste pour une utilisation dans un environnement difficile et ils résistent aux environnements corrosifs et poussiéreux. Un produit idéal pour l'ensemble de la technique des processus industriels.