Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Produits AS-Interface

Résultats: 12
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Periphériques électriques
  • Module de bus de terrain pour blocs de distributeurs VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL et CPV
  • Protocoles de bus :
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • En option : 2 interfaces I-Port via la plaque de connexion CAPC pour système d'installation CTEL
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
  • Contrôlé via AS-interface
  • 2 à 8 distributeurs, librement configurables (8 bobines max.) avec retour d'information de l'entrée.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Contrôlé via AS-interface
  • 8 emplacements de distributeurs max./8 bobines max.
  • Filetage de raccordement G.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Contrôlé via AS-interface
  • 8 emplacements de distributeurs max./8 bobines max.
  • Filetage de raccordement NPT.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs VTSA-F
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande via AS-Interface
  • max. 8 logements de distributeur/max. 8 bobines
  • à débit optimisé
  • filetage de raccordement G
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs VTSA-F
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande via AS-Interface
  • max. 8 emplacements de distributeur/max. 8 bobines
  • à débit optimisé
  • filetage de raccordement NPT
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Puissance maximale
  • Léger et compact
  • Largeur 10 mm
  • Débit 400 l/min.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Largeur 14 mm
  • Débit 800 l/min.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Largeur 18 mm
  • Débit 1600 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement > Série MS
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 1900 … 5100 l/min.
 
Technologie de commande > Commandes électroniques
  • Passerelle maître AS-i
  • Interface bus de terrain PROFIBUS DP, CANopen
  • Détection des doublons d'adresse
  • Commande directe
  • Affichage graphique
  • Diagnostic complet par LED et afficheur
  • Spécification 3.0
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Modules d'E/S
  • Interfaces de distributeur
  • Passerelles bus de terrain/AS-Interface
  • Consoles d'adressage
  • Blocs d'alimentation AS-Interface