Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Produits pour l'automatisation de process

Résultats: 29
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
Programme standard
  • Technique proportionnelle
  • Diagnostic pratique intégré, grâce à la liaison en série
  • Jusqu'à 8 zones de tension
  • Contrôlé via bus de terrain ou bloc de commande
  • 64 emplacements de distributeur max./128 bobines max.
    • Entrées/sorties numériques
    • Entrées/sorties analogiques
    • Paramétrage des entrées et des sorties
    • Système de diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
Nouveauté 7/2018 : Embases de largeurs 10 et 20 pour clapets anti-retour
  • Débit 360… 700 l/min
  • Largeur 10, 20 mm
  • Variabilité : Pression d'alimentation flexible, zones de pression variables, alimentation supplémentaire à n'importe quel emplacement
  • Pilotage de distributeurs en série, jusqu'à 34 emplacements de distributeurs ou 128 bobines
  • Ouvert pour PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Pression -0,9… 10 bar
  • Indice de protection IP65
  • E/S électriques, CPI, connexions bus de terrain et AS-interface via terminal électrique modulaire type CPX.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés
Programme standard
  • Débit 400 …3200 l/min
  • Largeur 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 … 32 distributeurs
  • Connexion multipôle
  • Connexion bus de terrain
  • Connexion AS-Interface
  • Diagnostic orienté par canal.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • Débit optimisé
  • Débit 700 ...1400 l/min
  • Taille 18, 26 mm
  • 2 ... 32 distributeurs
  • Connexion multipôle
  • Connexion bus de terrain
  • Diganostic orienté par canal.
  • Classe de protection IP65, NEMA 4
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
  • Largeurs 10, 14, 18 mm
  • Débit 400, 800 et 1.600 l/min
  • Multiples fonctions de distributeur et additionnelles
  • Connexion au terminal électronique type CPX via l’interface CP.
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs spécifiques applications
  • Air de pilotage interne/externe réversible via le sélecteur de circuit interne
  • Fonction de distributeur 3/2, 5/2 monostable et bistable
  • Raccordement G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 et Namur
  • Tension 24, 110, 230 V CC, UC
  • Protection contre les explosions EX me et EX ia, ATEX
  • Robuste et résistant anti-corrosion grâce à la surface anodisé
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs spécifiques applications
  • Raccord G1/4, G1/4, NPT1/4 et Namur
  • Tension 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protection contre l'explosion EX me et EX d, ATEX
  • Robuste et résistant à la corrosion grâce à la surface anodisée
  • Certificat SIL pour applications de fermeture d'urgence.
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs normalisés
  • Raccord G 1/4
  • Débit 900 ...1 000 l/min
  • Tension 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Plan de pose selon Namur pour électrodistributeurs selon VDI/VDE 3845
  • A commande électrique, indirecte
  • Rappel par ressort mécanique
  • Réglage sur la fonction de distributeur 5/2 ou 3/2, au choix
  • Protection contre l’explosion selon ATEX.
 
Capteurs > Boîtiers capteurs
  • Interface d'actionneur selon Namur VDI/VDE 3845
  • Assemblage et raccordement rapide et facile
  • Commutation par électrodistributeur intégré
  • DAPZ-SB-I-... avec AS-interface.
 
Capteurs > Boîtiers capteurs
  • Boîtier capteur analogique
  • Pour surveillance de la position de l'actionneur quart-de-tour
  • Signal de sortie 4 ... 20 mA
 
Moteurs et contrôleurs > Contrôleur > Positionneur pour l'automatisation de process
Programme standard
  • Positionneur pour actionneurs semi-rotatifs double-effet pour la commande de distributeurs d'arrêt ou de vannes à boisseau sphérique dans l'industrie du process.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs pour l'industrie du process > Actionneur linéaire pour l'automatisation de process
  • Diamètre 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Course 40… 600 mm
  • Force 2800… 48000 N
  • Détection de position
  • Canal d'air intégré
  • Tige de piston filetée
  • Plan de pose NAMUR pour électrodistributeurs selon VDI/VDE 3845
  • Plan de perçage pour vannes de process selon DIN 3358.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs pour l'industrie du process > Actionneur linéaire pour l'automatisation de process
  • Diamètre 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Course 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Capteur de position intégré
  • Positionneur intégré facultatif et bloc de distributeurs
  • Tige de piston filetée
  • Selon ISO 3358 ou ISO 15552
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs pour l'industrie du process > Vérins oscillants pour l'automatisation de process
  • Taille 8 à 8000
  • Couple 7 ... 8000 Nm
  • Angle d'oscillation 0 ... 90°
  • Plan de perçage selon ISO 5211
  • Plan de pose NAMUR pour électrodistributeurs/boîtiers capteurs selon VDI/VDE 3845
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Programme standard
  • Raccord 1/4", 1/2", pince
  • Filetage G ou NPT
  • Plage de pression 0 ... 6 bar
  • Commande pneumatique
  • Vanne à manchon 2/2
  • Boîtier en aluminium, acier inoxydable (Clean Design)
  • Matériel d’étanchéité EPDM, NBR, silicone
  • Pour la commande de fluides liquides/pulvérulents, matières solides et mélanges de matières.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Programme standard
  • Raccordement 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Filetage G ou filetage NPT
  • Plage de pression 0,,, 40 bar
  • Fonction de distributeur 2/2 (NO)
  • Utilisation possible avec des médias hautement contaminés
  • Utilisation possible pour des applications avec de la vapeur
  • Alimentation directe en air de pilotage.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande électrique
  • Raccord G1/4 ... G1 1/2
  • Passage 2000 ... 30500 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 ... 230 V CA
  • Montage conduite
  • Prépiloté, à commande électrique, rappel pneumatique
  • Raccord par fiche mâle/connecteur femelle
  • Pour la commande de substances gazeuses.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande électrique
Programme standard
  • Raccord G1/4 ... G2, aussi disponible avec un filetage NPT
  • Passage 1400 ... 31000 l/min
  • Montage conduite
  • Prépiloté, à commande électrique, rappel pneumatique
  • Pour la commande de substances gazeuses.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande électrique
  • Raccordement 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Filetage G ou filetage NPT
  • Plage de pression 0,5,,, 40 bar
  • Commande électrique
  • Tension 24 V CC, 110 V CA, 230 V CA
  • Vanne d'arrêt 2/2 (NF)
  • Matériau du joint NBR, FKM
  • Pour la commande de fluides et gaz en circuits ouverts.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande électrique
Programme standard
  • Raccord 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Filetage G
  • pression de service 0… 10 bar
  • Pression nominale 40 bar
  • Commande électrique
  • Tension 24 VCC, 110 VCA, 230 VCA
  • Distributeur à diaphragme 2/2 (NF), à commande forcée
  • Matériau de joint NBR, EPDM, FKM
  • Adapté aux applications fermées comme les systèmes de refroidissement ou de remplissage.