Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Produits compatibles avec IO-Link

Résultats: 17
Imprimer
Technique du vide > Venturis
  • Maintenance préventive
  • Génération et surveillance du vide compacte dans une seule unité avec affichage
  • Diamètre nominal 0,45… 2,0 mm
  • Raccord
    • Raccord enfichable QS6, QS8
  • Electrodistributeur de vide IN/OUT
  • Electrodistributeur pour impulsion d'éjection
  • Capteurs de vide intégrés.
 
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
  • Egalement disponible sur le terminal de distributeurs MPA-S
  • Raccord G1/8, G1/4, G1/2
  • Débit 380 ... 7 000 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies
  • 3 positions de réglage au choix (rapide, universel, précis)
  • Ecran disponible en option
 
Capteurs > Capteurs de débit
  • Fonction ECO : possibilité de désactiver l'écran
  • Communication sérielle par IO-Link 1.1 intégrée
  • Plages de mesure de débit
    • 0,002... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4... 200 l/min
  • Sortie de commutation
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Sortie analogique
    • 0 .. 10 V
    • 1 … 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
Capteurs > Capteurs de position
  • IO-Link programmable et/ou sortie de commutation
  • Plages de relevé 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Sortie analogique 0 ... 20 mA
  • Sortie de commutation/IO-Link programmable
  • Connexion électrique M8
  • Répétabilité < 0,1 mm
 
Capteurs > Capteurs de débit
  • Un concept d'installation avec temps de montage et démontage courts, facile à inplémenter dans toutes les situations d'installation.Changement de l'affichage en couleur rouge en fonction de l'état de commutation.
  • Plages de mesure de débit
    • 1,8... 32 l/min
    • 5... 100 l/min
  • Sortie TOR au choix 2x NPN ou 2x PNP ou IO-Link
  • Sortie analogique
    • 0... 10 V
    • 1... 5 V
    • 4... 20 mA
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
  • Interface de communication IO-Link
  • Capteur de pression
  • Capteur de vide
  • Plage de mesure de la pression -1 à 10 bar
  • Tension 18 ... 30 V CC
  • Sortie TOR PNP/NPN, commutable
  • Normalement fermé/Normalement ouvert, commutable
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
Programme standard
  • Modèle compact 30 x 30 mm
  • Ecran à fond bleu et à contraste élevé
  • Plage de mesure de la pression -1 à 16 bar
  • Tension 20... 30 V DC
  • Sortie TOR 2x PNP ou 2x NPN, commutation au choix sur l'une ou l'autre
  • Sortie électrique 0,1... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Raccord pneumatique G1/8, R1/8,
  • NPT1/8, M5, raccord instantané 4 mm
  • Manocontact
  • Vacuostat
  • Modèle compact 30x30 mm
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
  • Affichage LCD Bleu/Rouge
  • Protection IP65
  • Plage de mesure de la pression -1 à 16 bar
  • Tension 20... 30 V DC
  • Sortie TOR 2x PNP ou 2x NPN, commutation au choix sur l'une ou l'autre
  • Sortie électrique 0,1... 10 V, 1... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Raccord pneumatique G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, raccord instantané 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Manocontact
  • Vacuostat
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Utilisation plus efficace au niveau énergétique via le fonctionnement inversé et une réduction ciblée de la pression.
  • Débit de 140 à 1200 l/min
  • Largeur 10, 14, 18 mm
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4
  • Connecteur enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipôle, bus de terrain, IO-Link, I-Port
  • Tension 24 V CC
  • Pression -0,9... 10 bar
  • Protection IP40/IP67
  • Distributeurs semi-inline et distributeurs à embase
  • Barrette de raccordement métallique
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • Embase en polymère
  • Etranglement fixe inviolable
  • 3 tailles de distributeurs mixables et extensibles en une simple étape
  • Débit 160… 870 l/min
  • Largeur 10, 14 et 20 mm
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Connecteur CTEU
  • Classe de protection IP65, IP67
  • Fonctions de distributeur 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 et fonctions spéciales
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Puissance maximale
  • Léger et compact
  • Largeur 10 mm
  • Débit 400 l/min.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Largeur 14 mm
  • Débit 800 l/min.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Largeur 18 mm
  • Débit 1600 l/min.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications
  • Plus de sécurité avec l'option interlock
  • Distributeur de commande compact
  • Compacité élevée
  • Distibuteurs 2x 3/2
  • 1 … 24 emplacements de distributeurs
  • Largeur du distributeur 12, 24 mm
  • Classe de protection IP40
  • Débit 10 l/min
  • Connecteur multipôle, IO-Link, I-Port
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
  • Poids réduit et résistance à la corrosion grâce à la technologie des polymères
  • Fonctions principales de distributeur : distributeurs 5/2 et 3/2
  • Débit 400 l/min
  • Largeur 12 mm
  • Raccord enfichable 4, 6 mm
  • Multipôles, bus de terrain, IO-Link, I-Port
  • Tension 24 V CC
  • Pression 2,8 ... 8 bar
  • Classe de protection IP65
  • Distributeurs semi in-line
    • Commande électrique, prépiloté, rappel par ressort pneumatique
  • Embase de raccordement en métal
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Composants pour l'intégration de modules décentralisés dans la plateforme d'automatisation CPX
  • Idéal pour la génération de sous-systèmes
 
Technologie de commande > Commandes électroniques
  • Contrôleur compact avec processeur 400 MHz
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 entrées numériques
  • 8 sorties numériques
  • 2 compteurs rapides jusqu'à 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, Maître CANopen, Ethernet 10/100Mbps et IO-Link en option, RS232, RS485/422