Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Composants compatibles pour le DFPD

Résultats: 7
Imprimer
Automatisation de process > Boîtiers capteurs
Programme standard
  • Principe de mesure électromagnétique ou par contact Reed
  • Circuit va-et-vient fonction élément de commutation, 1 pôle (SPDT)
  • Pour CC et CA
  • Adaptateur de montage pré-monté
  • Presse-étoupe et bouchons d'obturation livrés de série
 
Automatisation de process > Boîtiers capteurs
  • Principe de mesure électromagnétique, intuitif ou par contact Reed
  • Circuit va-et-vient fonction élément de commutation, 1 pôle (SPDT) et 2 pôles (DPDT)
  • Sorties de commutation PNP, NPN, 2 fils DC, NAMUR
  • Pour CC et CA
  • Adaptateur de montage pré-monté
  • Convient pour une utilisation dans des atmosphères explosibles
 
Automatisation de process > Boîtiers capteurs
  • Principe de mesure inductive avec double capteur
  • Fonction contact NO, sur AS-Interface, changement possible entre contact NF/contact NO
  • plage de tension de service 6 ... 60 V DC
  • Montage direct sur vérin oscillant selon VDI/VDE 3845
 
Automatisation de process > Positionneur
Programme standard
  • Positionneur pour actionneurs semi-rotatifs double-effet pour la commande de distributeurs d'arrêt ou de vannes à boisseau sphérique dans l'industrie du process.
 
Automatisation de process > Distributeurs de commande
Programme standard
  • Toutes les bobines peuvent être utilisées sur un tube d'ancrage
  • Raccord G1/4, NPT1/4
  • Débit 900 ...1 000 l/min
  • Tension 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Brochage Namur selon VDE/VDI 3845
  • Actionnement électrique, pré-piloté
  • Rappel par ressort mécanique
  • Nombreux systèmes d'aimants Ex, CEI Ex, FM EX
  • Convertible de type 5/2 à type 3/2
 
Automatisation de process > Distributeurs de commande
  • Air de pilotage interne/externe réversible via le sélecteur de circuit interne
  • Fonction de distributeur 3/2, 5/2 monostable et bistable
  • Raccordement G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 et Namur
  • Tension 24, 110, 230 V CC, UC
  • Protection contre les explosions EX me et EX ia, ATEX
  • Robuste et résistant anti-corrosion grâce à la surface anodisé
 
Automatisation de process > Distributeurs de commande
  • Raccord G1/4, G1/4, NPT1/4 et Namur
  • Tension 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protection contre l'explosion EX me et EX d, ATEX
  • Robuste et résistant à la corrosion grâce à la surface anodisée
  • Certificat SIL pour applications de fermeture d'urgence.