Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Integrierbare Sensoren MS-Reihe

Résultats: 4
Imprimer
Capteurs > Capteurs de débit
  • Affichage orientable avec LED très lumineuses pour une visualisation optimale
  • Compatible et intégrable avec le traitement d'air de la série MS6
  • Plages de mesure de débit
    • 10 ... 1 000 l/min
    • 30 ... 3 000 l/min
    • 50 ... 5 000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Sortie de commutation
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Sortie analogique
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
  • LCD lumineux à affichage optimisé
  • Protection IP67
  • Capteur de pression
  • Capteur de vide
  • Mesure de pression différentielle
  • Fonctionnement optimisé
  • Point de commutation réglable
  • Raccordement pneumatique G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Conditionnement de l'air comprimé > Répartiteur > Série MS > Module de dérivation MS-FRM
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 3200 … 14700 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres > Série MS > Filtres fins et ultra-fins MS-LFM
  • Finesse de filtration 0,01 µm, 1 µm
  • Raccordement G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 140 ... 3000 l/min