Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

SFAW

Résultats: 1
Imprimer
Capteurs > Capteurs de débit
  • Un concept d'installation avec temps de montage et démontage courts, facile à inplémenter dans toutes les situations d'installation.Changement de l'affichage en couleur rouge en fonction de l'état de commutation.
  • Plages de mesure de débit
    • 1,8... 32 l/min
    • 5... 100 l/min
  • Sortie TOR au choix 2x NPN ou 2x PNP ou IO-Link
  • Sortie analogique
    • 0... 10 V
    • 1... 5 V
    • 4... 20 mA