Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Ergänzende Komponenten für VZQA

Résultats: 3
Imprimer
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
Programme standard
  • Electronique PNP, NPN
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Electronique PNP, NPN
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • Innocuité alimentaire, résistant aux acides et aux liquides de coupe
  • Modèle optimisé pour pince
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V CC
  • Sortie Namur
 
Distributeurs > Clapets > Clapets anti-retour et distributeurs d'échappement rapide
  • Raccord G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2. G 3/4
  • Débit 300 … 6 480 l/min
  • Clapet.