Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

SPAU

Résultats: 1
Imprimer
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
  • Affichage LCD Bleu/Rouge
  • Protection IP65
  • Plage de mesure de la pression -1 à 16 bar
  • Tension 20... 30 V DC
  • Sortie TOR 2x PNP ou 2x NPN, commutation au choix sur l'une ou l'autre
  • Sortie électrique 0,1... 10 V, 1... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Raccord pneumatique G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, raccord instantané 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Manocontact
  • Vacuostat