Capteurs
>
Capteurs de pression et de vide
|
|
- Affichage LCD Bleu/Rouge
- Protection IP65
- Plage de mesure de la pression -1 à 16 bar
- Tension 20... 30 V DC
- Sortie TOR 2x PNP ou 2x NPN, commutation au choix sur l'une ou l'autre
- Sortie électrique 0,1... 10 V, 1... 5 V, 4 ... 20 mA
- Raccord pneumatique G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, raccord instantané 4 mm, 6 mm, 5/32"
- Manocontact
- Vacuostat
|
|
|
|